Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
0,05...10 мг/л
0,5...50 мг/л -
Рабочая температура
4... 40 °C (39,2 ... 104 °F)
-
Рабочее давление
при атмосферном давлении, < 0,2 бар
Область применения
Наличие фосфора – определяющий фактор для интенсивного роста водорослей в водоемах, поэтому очень важно вести непрерывный мониторинг этого параметра. Анализатор общего фосфора Liquiline System CA80TP осуществляет высокоточное непрерывное измерение общего фосфора и обеспечивает наивысшую эффективность процесса очистки сточных вод. Функции автоматической калибровки и очистки позволяют снизить эксплуатационные издержки, а расширенная диагностика с возможностью удаленного доступа помогает предоставлять документацию по процессу надзорным органам.
Анализатор общего фосфора Liquiline System осуществляет мониторинг следующих процессов:
Входные и выходные участки установок по очистке сточных вод – для документирования и расчета производительности процесса очистки
Сбросы промышленных установок по очистке сточных вод – для контроля ПДК загразнений соединениями фосфора
Техническая вода
Преимущества
Метод молибденовый синий по стандарту EN ISO 6878:2004 гарантирует прямое соответствие лабораторным результатам
Соответствие промышленным требованиям: анализатор отлично подходит для мониторинга окружающей среды, а также промышленных и муниципальных сточных вод
Быстрая и простая интеграция в процесс: установка самонаполняемой системы непосредственно в процесс или y-образного фильтра для применения на байпасных линиях
Высочайший уровень безопасности: программное управление защитной крышкой реактора и всех нагревающихся частей. Дополнительный защитный световой барьер предотвращает передозировку реагентов и пробы.
Сочетание надежной доставки проб и высокоточного дозирования: применение перистальтических насосов позволяет работать с пробами, содержащими твердые частицы. Световые барьеры обеспечивают высокоточное воспроизводимое дозирование.
Более длительный срок службы реагента благодаря модулю охлаждения (опция)
Легкость модернизации функциональности - вплоть до полноценной измерительной станции - просто добавлением модулей и подключением датчиков Memosens.
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquiline System CA80TP
Версия на русском языке - 09/2026
Колориметрический анализатор общего фосфора
EN RU 22/09/202623/05/202430/11/202231/05/202113/01/2020Язык:
Русский
Версия:
22/09/2026
Размер файла:
6.4 MB
Имя файла:
BA01593CRU_0726-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiline System CA80TP
Версия на русском языке - 09/2026
Анализатор общего фосфора
EN RU 22/09/202623/05/202430/11/202231/05/202114/02/2020Язык:
Русский
Версия:
22/09/2026
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
TI01264CRU_0926-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiline System CA80TP
Анализатор общего фосфора
EN RU 22/09/202623/05/202430/11/202231/05/202114/02/2020Язык:
Русский
Версия:
22/09/2026
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
TI01264CRU_0926-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Memosens
Входы датчиков с технологией Memosens
EN RU 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201731/03/2016Язык:
Русский
Версия:
30/05/2022
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
BA01245CRU_0822-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquiline System CA80TP
Колориметрический анализатор общего фосфора
EN RU 22/09/202623/05/202430/11/202231/05/202113/01/2020Язык:
Русский
Версия:
22/09/2026
Размер файла:
6.4 MB
Имя файла:
BA01593CRU_0726-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquiline System CA80TP
Анализатор жидкости промышленный
EN RU 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201712/05/2016Язык:
Русский
Версия:
31/05/2021
Размер файла:
3 MB
Имя файла:
KA01239CRU_0621.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN RU 28/11/2022Язык:
Английский
Версия:
28/11/2022
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
Cooling module
EN RU 20/08/2025Язык:
Английский
Версия:
20/08/2025
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
EA01688CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN RU 30/06/2025Язык:
Английский
Версия:
30/06/2025
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN RU 07/07/201425/03/201331/12/2011Язык:
Английский
Версия:
07/07/2014
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Liquiline System analyzer CA80COD/TP
Wear parts
EN RU 31/10/2025Язык:
Английский
Версия:
31/10/2025
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
EA01718CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Liquiline System analyzer CA80COD/TP
Carrier plate components
EN RU 04/12/202516/07/2025Язык:
Английский
Версия:
04/12/2025
Размер файла:
5.4 MB
Имя файла:
EA01677CEN_0225-00.pdf
-