Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
-1500 мВ...+1500 мВ
-
Рабочая температура
0 ... 80 °C (32 ... 170 °F)
-
Рабочее давление
1 ... 10 бар абс. при 80 °C
(15 ...145 psi абс. при 176 °F)
Область применения
Memosens CPF82E – надежное цифровое решение для измерения ОВП в жестких условиях эксплуатации. Крупная грязеотталкивающая диафрагма из PTFE обеспечивает сокращение эксплуатационных расходов, а встроенная резьба обеспечивает простой и компактный монтаж. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 датчик CPF82E сочетает в себе максимальную надежность процесса с простотой эксплуатации. Он устойчив к воздействию влаги, поддерживает лабораторную калибровку и имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров технологического процесса.
Memosens CPF82E – прочный датчик измерения ОВП для обработки технологической воды и стоков, а также для применения в технологических процессах горнодобывающей отрасли. Используется для мониторинга следующих технологических процессов.
Входы и выходы очистных сооружений
Нейтрализация
Флотация
Выщелачивание
Имеются сертификаты CSA C/US для использования во взрывоопасных зонах (зоны 0, 1 и 2).
Преимущества
Датчик с технологией Memosens 2.0 имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса, что дает возможность следить за динамикой состояния оборудования, вовремя принимать профилактические меры и пользоваться расширенным спектром возможностей IIoT.
Долгосрочная стабильность: двойная диафрагма улучшает защиту электрода от отравления, например ионами S2- или CN-.
Прочный полимерный корпус для защиты от механических повреждений.
Датчик предназначен для проточного или погружного монтажа
Бесконтактная индуктивная передача сигнала обеспечивает максимальную безопасность процесса.
Уменьшение времени простоя и увеличенный срок службы датчика сводят к минимуму эксплуатационные расходы.
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Датчики измерения pH CPSx1E, CPFx1E Датчики измерения ОВП CPSx2E, CPFx2E
Версия на русском языке - 10/2021
Измерение pH и ОВП
EN RU 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Язык:
Русский
Версия:
14/10/2021
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01988CRU_0421.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CPF82E
Версия на русском языке - 04/2021
Датчик измерения ОВП для горнодобывающей промышленности, для очистки промышленных и сточных вод
EN RU 14/04/2021Язык:
Русский
Версия:
14/04/2021
Размер файла:
887 KB
Имя файла:
TI01595CRU_0121.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CPF82E
Датчик измерения ОВП для горнодобывающей промышленности, для очистки
промышленных и сточных водEN RU 14/04/2021Язык:
Русский
Версия:
14/04/2021
Размер файла:
887 KB
Имя файла:
TI01595CRU_0121.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Датчики измерения pH CPSx1E, CPFx1E Датчики измерения ОВП CPSx2E, CPFx2E
Измерение pH и ОВП
EN RU 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Язык:
Русский
Версия:
14/10/2021
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01988CRU_0421.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN RU 01/12/202215/02/202220/08/2020Язык:
Английский
Версия:
01/12/2022
Размер файла:
860.7 KB
Имя файла:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Endress+Hauser 水質分析計ファミリ
ラインナップと事例
Язык:
Японский
Версия:
23/03/2017
Размер файла:
34.8 MB
Имя файла:
FA00007CJA_2022_Endress Hauser liquid analysis family.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Язык:
Немецкий
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: Memosens
Product root: CPF82E-
Declaration number: HE_01872_02.25
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN RU 20/08/2025Язык:
Английский
Версия:
20/08/2025
Размер файла:
383.1 KB
Имя файла:
HE_01872_02.25_CPF82E.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Product root: CPF81E-, CPF82E-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12D-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31D-, CPS31E-, CPS41E-, CPS42E-, CPS47E-, CPS61E-, C
PS71E-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77E-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92D-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97E-
Declaration number: HE_01379_03.23
Manufacturer specification: PED
Additional information: CRNEN RU 10/05/2023Язык:
Английский
Версия:
10/05/2023
Размер файла:
306.9 KB
Имя файла:
CPSxxE_CRN_HE_01379_03.23.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: Memosens, OrbiPac
Product root: CPF81E-, CPF82E-
Declaration number: EU_00910_01.21EN RU 11/05/2021Язык:
Английский
Версия:
11/05/2021
Размер файла:
276 KB
Имя файла:
EU_00910_01.21_CPF8xE unterschrieben.pdf
-
-
-
Оценка соответствия требованиям Великобритании
Product family: Memosens
Product root: CPF81E-, CPF82E-
Declaration number: UK_00394_01.21Язык:
Английский
Версия:
28/10/2022
Размер файла:
92.1 KB
Имя файла:
UK_00394_01.21 CPF81_82E NonEx.pdf
-