Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
0.3 ... 10 м
-
Рабочая температура
0 ... 50°C
-
Рабочее давление
Стандартное исполнение: 0 ... 6 бар
Исполнение с щеткой: 0 ... 0.3 бар
Область применения
Turbimax CUS71D проводит непрерывный мониторинг зон разделения и перехода фаз в резервуарах для осветления и осаждения, обеспечивая безопасное, экономичное и эффективное выполнение процессов осаждения. Он предоставляет надежные значения измерений в режиме реального времени для быстрого управления клапанами и управляющими устройствами. Turbimax CUS71D – это идеальный датчик для всех задач измерения: от защиты сбрасываемой воды на водоочистных сооружениях до оптимизации времени обратной промывки на водопроводных станциях.
Turbimax CUS71D - ультразвуковой датчик для:
Станций очистки сточных вод:
- Измерение уровня осадкаПитьевой и технологической воды:
- Измерение уровня осадка
- Мониторинг и обратная промывка фильтра
- Измерение уровня в резервуарах с мраморной крошкойСистем обеспечения во всех отраслях:
- Процессы разделения в неподвижной среде
- Повторное использование технологической воды
- Разделение продукта
- Процессы флотации
Преимущества
Надежность: Датчик обеспечивает точное непрерывное измерение уровня или диапазона раздела фаз.
Безопасность: Информация о границе раздела в реальном времени обеспечивает быстрое управление клапанами и управляющими устройствами.
Простота: Простой процесс ввода в эксплуатацию благодаря предварительно заданным моделям расчета.
Экономичность: Автоматическая функция очистки скребком обеспечивает долговременную работу без необходимости технического обслуживания.
Интеллектуальность: Все данные калибровки и специфические параметры настроек хранятся в датчике.
Гибкость: Монтажные аксессуары подходят для всех вариантов конструкции очистителя для оптимальной адаптации к задаче измерения
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Техническое описание Turbimax CUS71D
Версия на русском языке - 04/2015
Ультразвуковой датчик для определения границы раздела фаз.
EN RU 01/05/201815/04/201513/11/201212/12/201108/07/2011Язык:
Русский
Версия:
15/04/2015
Размер файла:
352.2 KB
Имя файла:
TI00490CRU_0415.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Turbimax CUS71D Инструкция по эксплуатации
Версия на русском языке - 05/2018
Ультразвуковой датчик уровня границы раздела фаз
EN RU 01/05/201812/12/201615/04/201524/06/201312/12/2011Язык:
Русский
Версия:
01/05/2018
Размер файла:
911 KB
Имя файла:
BA00490CRU_0618.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Техническое описание Turbimax CUS71D
Ультразвуковой датчик для определения границы
раздела фаз.EN RU 01/05/201815/04/201513/11/201212/12/201108/07/2011Язык:
Русский
Версия:
15/04/2015
Размер файла:
352.2 KB
Имя файла:
TI00490CRU_0415.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Turbimax CUS71D Инструкция по эксплуатации
Ультразвуковой датчик уровня границы раздела фаз
EN RU 01/05/201812/12/201615/04/201524/06/201312/12/2011Язык:
Русский
Версия:
01/05/2018
Размер файла:
911 KB
Имя файла:
BA00490CRU_0618.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Язык:
Английский
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
FA00007C_EN_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Язык:
Испанский
Версия:
12/01/2017
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Язык:
Итальянский
Версия:
12/01/2017
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Язык:
Немецкий
Версия:
21/09/2022
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
水質分析の専門知識
センサからすべてを備えた
ターンキーソリューションまでЯзык:
Японский
Версия:
30/06/2025
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Язык:
Турецкий
Версия:
23/11/2023
Размер файла:
7.2 MB
Имя файла:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Язык:
Немецкий
Версия:
02/02/2026
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
FA00007C_DE_Analyse_22-26_LowRes.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Язык:
Чешский
Версия:
12/01/2017
Размер файла:
740.3 KB
Имя файла:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-