Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Liquiphant FTL51B - Vibronic

Liquiphant FTL51B - digital, simple and safe

Point level switch for all liquid media

FTL51B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Рабочая температура

    -50 °C...+150 °C
    (-58 °F...+302 °F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Вакуум...100 бар
    Вакуум... 1450 psi

  • Мин. плотность измеряемого продукта

    0.5 г/см³
    (0.4 г/см³ опция)

Область применения

The Liquiphant FTL51B is specialized for the process industry and developed to be used directly in SIL2 and SIL3 applications. You conduct periodic proof tests according to SIL or WHG mobile with an intuitive wizard. At the end you receive an automated documentation. Liquiphant measures reliably and is not affected by changing media properties, flow, turbulences, gas bubbles, foam, vibrations or build-up. The device is easy to use, has a digital connection and gives real-time data at hand.

Point level switch with extension tube for all liquids

  • Process connections: Threads, flanges and hygienic process connection (Tri-Clamp)

  • Temperature: -50 to +150°C (-58 to +302°F)

  • Pressure: -1 to +100bar (-14.5 to +1450psi)

  • Sensor material: 316L, Alloy

  • International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, marine approvals

Преимущества

  • Universal measuring principle for limit detection – proven vibronic technology

  • Developed according IEC 61508 for highest safety – SIL2/3 applications (3rd party approved)

  • Periodic proof testing is quickly and simple organized with guided wizards via the SmartBlue-App or via a test button or magnetic pin from outside. Via digital communication you can initiate the device for a fast and easy testing of the safety loop.

  • Heartbeat Technology allows safe, continuous diagnostics and a simple verification, without process interruption

  • Centralized asset management with easy online access to all device information thanks to digital communication

  • Second line of defense to protect the environment

Видео

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

  • Лого
    Технология Heartbeat

    Вы хотите повысить эксплуатационную готовность своего предприятия и сократить расходы? Технология Heartbeat гарантирует экономичную и безопасную эксплуатацию на предприятии без прерывания процессов.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность