Краткие характеристики
-
Рабочая температура
Бесконтактный монтаж: любой
Внутри установки:
-40 °C ... +70 °C
(-40 °F ... +158 °F)
С ВТ-адаптером:
до +450 °C (+842 °F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Бесконтактный монтаж: любой
Внутри установки:
0,5 ...6,8 бар
(7,2 ...99 psi) абс.
С HD-адаптером:
до +21 бар (+305 psi) абс. -
Мин. плотность измеряемого продукта
Доля твердых частиц: > 10 г/л
Область применения
Микроволновый барьер FDR57 использует бесконтактный принцип определения предельных уровней и потока сыпучих продуктов (наличие/отсутствие движения, направление движения). Прибор подходит для определения и подсчета предметов, обнаружения отложений, а также мониторинга процессов загрузки и контроля за работой на пунктах перегрузки. Его можно устанавливать в контейнерах, трубопроводах, бункерах, заправочных станциях, скважинах, фильтрах или скважинах со свободным падением продукта. Измерение может осуществляться снаружи через корпус контейнера, изготовленного из неметаллических материалов.
Бесконтактное (без необходимости замены изнашиваемых деталей и технического обслуживания) определение предельного уровня (мин./макс.) и мониторинг движения потока (наличие/отсутствие движения, направление движения) твердых сыпучих продуктов.
Обнаружение, подсчет и определение местоположения предметов
Обнаружение и анализ отложений и загрязнений в фильтрах
Мониторинг процессов заправки
Контроль за работой на пунктах перегрузки продуктов
Для высоких температур до 450 °C (+842 °F)
Для высоких давлений до 20 бар (+290 фнт/кв.дюйм)
Международные сертификаты взрывозащиты
Преимущества
Простое присоединение к процессу через резьбу R 1½, 1½ NPT или G 1½ (со стопорной гайкой)
Механическая прочность обеспечивает снижение затрат на протяжении всего жизненного цикла продукта: отсутствие износа; контактирующая с рабочей средой керамическая диафрагма датчика (опция), долгий срок службы, не требует обслуживания
Механическая совместимость с микроволновыми барьерами FQR50/FDR50 и FQR56/FDR56, возможность использовать существующие технологические подключения, а также аксессуары, такие как фланцы адаптера, монтажные кронштейны и смотровые стекла
Увеличенная безопасность мониторинга предельного уровня за счет встраивания дополнительной функции контроля за движением сыпучих продуктов
Принцип измерения практически не зависит от характеристик процесса
Может также использоваться в сложных случаях, когда другие методы измерения не работают
Простое управление посредством Nivotester FTR525 с графическим дисплеем экономит время и снижает затраты
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Accessory FAR51
Insertion adapter with venting element
EN RU 27/02/202511/12/202316/10/2017Язык:
Английский
Версия:
27/02/2025
Размер файла:
510.3 KB
Имя файла:
TI01368FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Accessory FAR55
Wave guide for separation of process and measuring device
EN RU 23/04/202516/10/2017Язык:
Английский
Версия:
23/04/2025
Размер файла:
408.2 KB
Имя файла:
TI01372FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Nivotester FTR525 Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierEN RU 28/10/202015/11/201816/01/2017Язык:
Английский
Версия:
28/10/2020
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
TI01329FEN.PDF
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier
EN RU 30/09/202210/12/201815/05/201815/03/201816/01/2017Язык:
Английский
Версия:
30/09/2022
Размер файла:
2.3 MB
Имя файла:
TI01330FEN_0521.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
FAR52 Резьбовой/приварной переходник
Техническая информация
FAR52
Резьбовой/приварной переходникEN RU 25/07/202527/02/202516/10/2017Язык:
Русский
Версия:
16/10/2017
Размер файла:
233.8 KB
Имя файла:
TI01369FRU.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Accessory FAR54
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN RU 26/06/201909/08/201816/10/2017Язык:
Английский
Версия:
26/06/2019
Размер файла:
345.8 KB
Имя файла:
TI01371FEN_0319.PDF
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Accessory FAR53
Spacer tube
EN RU 16/10/2017Язык:
Английский
Версия:
16/10/2017
Размер файла:
433.9 KB
Имя файла:
TI01370FEN.PDF
-
-
-
Техническое описание (TI)
FAR50 Приварной штуцер с заглушкой из PTFE и ответным фланцем с вентиляционным элементом
Техническая информация
FAR50
Приварной штуцер с заглушкой из PTFE и ответным фланцем с вентиляционным
элементомEN RU 27/02/202520/07/202126/06/201916/10/2017Язык:
Русский
Версия:
26/06/2019
Размер файла:
261.1 KB
Имя файла:
TI01362FRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating Instructions Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier with optional bulk flow monitoring
EN RU 10/12/201815/05/201815/03/201816/10/2017Язык:
Английский
Версия:
10/12/2018
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
BA01804FA2_0418.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Nivotester FTR525
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN RU 28/10/202015/11/201804/07/2017Язык:
Английский
Версия:
28/10/2020
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
KA01344FA2.pdf
-