Новое поколение
Стандартный датчик для измерения уровня сыпучих продуктов при экстремальных условиях процесса.
Дополнительная информация
Высочайшая производительность для областей применения с очень сложными условиями
Узнать больше
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Характеристики/Применение
Бесконтактное измерение уровня порошковых и гранулированных сыпучих продуктов. Рабочий диапазон до 70 м. Применение с высокоабразивными продуктами
Доп.информация
Продувка воздухом в стандартном исполнении
Питание / Коммуникация
2х-проводная схема подключения (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)
Архив данных
K-Band (сантиметровый диапазон (с длиной волн от 0,91 до 2,73 см))(~ 26 ГГц )
Антенна
Параболическая DN200/8" Рупорная DN80/3", DN100/4"
Погрешность
+/- 15мм (или 0,04% от диапазона)
Температура окружающей среды
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Присоединение к процессу
R1 1/2", NPT1 1/2 EN фланцы: DN80, DN 100 ANSI: 3", 4" JIS: 80A, 100A UNI фланцы: UNI DN100/4"/100 UNI DN200/8"/200 UNI DN250/10"/250
Связь
4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Опции
Раздельное исполение дисплея Удлинитель антенны 250мм или 450мм Позиционер для антенны (+/-15°)
Диапазон применения
ДП < 1,6 Налипания сырых продуктов Среды с плохими отражающими свойствами
Наиболее популярные загрузки
Micropilot M FMR250
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Версия на английском языке - 07/2010
Continuous and non-contact level measurement in solids.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
EN
RU
DE FR IT
30/07/2010
18/05/2009
31/08/2006
31/01/2006
28/11/2005
Язык:
Английский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
7.3 MB
Имя файла:
BA331FEN_0310.pdf
Micropilot M FMR250
HART
Версия на русском языке - 07/2010
Непрерывное бесконтактное измерение уровня сыпучих продуктов.
2х-проводное подключение 4...20мА.
Руководство по эксплуатации.
EN
RU
CS DE FR IT JA NL PL PT ZH
30/07/2010
18/05/2009
31/08/2006
31/01/2006
28/11/2005
Язык:
Русский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
6.2 MB
Имя файла:
BA284FRU.pdf
84
документы
Интеллектуальный преобразователь для непрерывного безконтактного измерения уровня сыпучих продуктов. Экономичная двухпроводная технология 4...20 мA.
EN
RU
Немецкий French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
01/10/2012
31/01/2011
31/12/2009
03/08/2009
04/05/2009
Язык:
Русский
Версия:
03/08/2009
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
TI390FRU.pdf
Непрерывное бесконтактное измерение уровня сыпучих продуктов. 2х-проводное подключение 4...20мА. Руководство по эксплуатации.
EN
RU
Чешский Немецкий French Итальянский Японский Голландский Польский Португальский Китайский
30/07/2010
18/05/2009
31/08/2006
31/01/2006
28/11/2005
Язык:
Русский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
6.2 MB
Имя файла:
BA284FRU.pdf
Micropilot M FMR250
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement in solids. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
EN
RU
Немецкий French Итальянский
30/07/2010
18/05/2009
31/08/2006
31/01/2006
28/11/2005
Язык:
Английский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
7.3 MB
Имя файла:
BA331FEN_0310.pdf
Micropilot M FMR240, FMR244, FMR245, FMR250 (HART, PA, FF)
Описание функций приборов.
EN
RU
Немецкий French Итальянский Японский Польский Португальский
03/08/2006
31/01/2006
21/11/2005
01/08/2004
Язык:
Русский
Версия:
03/08/2006
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA291FRU.pdf
Micropilot M FMR250
FOUNDATION Fieldbus
Operating
Instructions
Continuous and non-contact level measurement in solids. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
EN
RU
Немецкий
30/07/2010
18/05/2009
30/06/2007
Язык:
Английский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
5.4 MB
Имя файла:
BA336FEN_0310.pdf
Micropilot II/M - exchange of housing F12
Micropilot II/M - exchange of housing F12
EN
RU
Немецкий
15/04/2021
Язык:
Английский
Версия:
15/04/2021
Размер файла:
194.9 KB
Имя файла:
KA00556F00_A2.pdf
Micropilot M FMR250
HART (SW 1.0)
Instalation
instructions for parabolic reflector
Smart Transmitter for continuous and non-contact level measurement in solids. Cost-effective 4
20 mA 2-wire technology.
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Голландский
30/07/2004
01/08/2003
Язык:
Английский
Версия:
30/07/2004
Размер файла:
63.6 KB
Имя файла:
KA236FA6.pdf
Micropilot M, Leveflex M, Prosonic M - Modification of F12 housing (2
wire) for
connection of FHX40
Micropilot M, Leveflex M, Prosonic M - Modification of F12 housing (2 wire) for connection of FHX40
EN
RU
Немецкий
20/04/2021
Язык:
Английский
Версия:
20/04/2021
Размер файла:
188.7 KB
Имя файла:
KA00594F_A2.pdf
Micropilot M FMR250
Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement in solids. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
EN
RU
Немецкий French Китайский
31/12/2009
Язык:
Английский
Версия:
31/12/2009
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
KA1017FEN_1209.pdf
Micropilot M FMR250
Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement in solids. Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
EN
RU
Немецкий French Китайский
31/12/2009
Язык:
Английский
Версия:
31/12/2009
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
KA1016FEN_1209.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Разъем. 3-полюс., M12, уплотн.
Set of screws housing F12/T12/F23
Номер чертежа
Код заказа
12
535720-9020
Крышка клеммн. отсек. F12/F23
Номер чертежа
Код заказа
11
52006026
крышка клеммн. отсек. F12, FHX40
Номер чертежа
Код заказа
11
52019062
крышка F12/T12 алюм., окно, уплотн.
Номер чертежа
Код заказа
20
52005936
Cover F12/T12 Alu, coated, gasket
Номер чертежа
Код заказа
20
517391-0011
крышка F23 316L, смотр. окно, уплотн.
Номер чертежа
Код заказа
20
52018670
Номер чертежа
Код заказа
20
52018671
Cover T3/T12 Alu, coated, gasket
Номер чертежа
Код заказа
25
518710-0020
Номер чертежа
Код заказа
11
52005643
Уплот.кольцо 113.9x3.63 EPDM, 5 шт
клеммн. модуль 4-полюс., HART, 2х-пров.
Номер чертежа
Код заказа
35
52006197
клеммн. модуль 4-полюс., PA, FF
Номер чертежа
Код заказа
35
52012156
Клеммн.мод. Ex d, 4-пол., 2wr,HART,T12
Номер чертежа
Код заказа
35
52013302
Клемм.мод. Ex d, 2-пол.,2wr,PA/FF,T12
Номер чертежа
Код заказа
35
52013303
Клемм.модуль 4-pol.,EEx ia,HART,T12,OVP
Номер чертежа
Код заказа
35
52018949
Клеммн.модуль 2-p.,EEx ia,PA/FF,T12,OVP
Номер чертежа
Код заказа
35
52018950
Эл.модуль FMR24x/250, Ex, HART,v5.0
Номер чертежа
Код заказа
30
71026754
эл.модуль FMR24x/250, Ex, PA, v5.0
Номер чертежа
Код заказа
30
71026819
эл.модуль FMR24x/250, Ex, FF, v5.0
Номер чертежа
Код заказа
30
71026820
Номер чертежа
Код заказа
40
52026443
ВЧ-модуль FMR24x, FMR250, 26ГГц
Номер чертежа
Код заказа
31
52024953
Рупор FMR250, 80мм/3", нерж.сталь
Номер чертежа
Код заказа
55
52025230
Рупор FMR250, 100мм/4",длина 280мм, SS
Номер чертежа
Код заказа
55
52025231
Параболический отражатель 197x25, 316L
Номер чертежа
Код заказа
55
52025233
Параболический рефлектор 173x60, 316L
Номер чертежа
Код заказа
55
71090287
Параболический рефлектор 236x88, 316L
Номер чертежа
Код заказа
55
71090289
рупор FMR250/540,100mm/4",длина 430mm,SS
Номер чертежа
Код заказа
55
71020169
Антенна FMR250, без рупора/параболы
Номер чертежа
Код заказа
50
FMR250X-
Номер чертежа
Код заказа
65
535720-9010
Компл.адаптации, корпус F12, 2-х пров.,
Инструмент для отсоед. кабеля антенны
Каб.перех.FMR2xx,FMx4x,PMx7x,FMD7x,FMG60
Переход.кабель FMR2xx/53x, FMU4x, FMP4x
Модифицир. заводск.таблич.,невзрывобез.
Protective cover for housing T12/F12, SS
Выносн. блок управления с дисплеем FHX40
Кронштейн FHX40 для монтаж.на труб.1"/2"
Крышка для защ.от непогоды FMR250, FMR57
Защита рупорной антенны, 100мм рупор
Защита рупорной антенны, 80мм рупор
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все