Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Memosens CUS71E

Ультразвуковой датчик для определения границы раздела фаз

Погружной датчик Memosens для процессов осаждения в водоснабжении, водоотведении, горнодобывающей промышленности и вспомогательных процессах

CUS71E
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Диапазон измерения

    0.3 ... 10 м

  • Рабочая температура

    0 ... 50°C

  • Рабочее давление

    Стандартное исполнение: 0 ... 6 бар
    Исполнение с щеткой: 0 ... 0.3 бар

Область применения

Memosens CUS71E — ультразвуковой датчик для контроля осадка в бассейнах, емкостях и резервуарах. Точное определение уровня границы раздела между водой и осадком обеспечивает надежное управление процессом.Ручные измерения больше не требуются, эксплуатационная готовность системы повышается, а встроенная очистка датчика обеспечивает стабильные результаты измерений. Уникальный коэффициент осаждения служит показателем качества процесса осаждения и помогает оптимизировать дозирование химических реагентов.

Memosens CUS71E измеряет границу раздела между водой и осадком для автоматизации процессов осаждения в следующих областях применения:

  • Очистка сточных вод

  • Подготовка питьевой воды

  • Горное дело

  • Гидроэнергетика

Преимущества

  • Сделайте невидимое видимым для более эффективного управления процессом: Memosens CUS71E измеряет границы раздела слоев даже на большой глубине и в тяжелых условиях эксплуатации, обеспечивая надежное управление и оптимизацию процесса.

  • Высокая эксплуатационная готовность установки благодаря надежным измерениям и очистке: автоматизированные измерения и встроенная очистка повышают готовность системы, обеспечивая стабильные результаты при минимальном ручном вмешательстве.

  • Широкий диапазон применения в сложных условиях: контролируйте границы раздела слоев в широком спектре применений. От питьевой воды до взрывоопасных зон — комплектное решение с арматурой и преобразователем обеспечивает безопасную эксплуатацию.

  • Надежные результаты в сложных условиях: высокие температуры и солесодержащие среды могут вызывать отклонения измерений при отсутствии надлежащей компенсации.Встроенная компенсация температуры и свойств среды обеспечивает стабильные измерения при изменяющихся условиях процесса.

  • Простая интеграция и ввод в эксплуатацию: мастер ввода в эксплуатацию пошагово помогает выполнить настройку, обеспечивая быструю интеграцию даже в незнакомых условиях.

  • Оптимизируйте дозирование реагентов с помощью уникального коэффициента осаждения: используйте его как показатель качества процесса. Оптимизируйте расход реагентов для осаждения и снижайте эксплуатационные затраты без ущерба для стабильности процесса.

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия