Номинация German Innovation Award присуждается продуктам из различных отраслей, которые выделяются среди существующих на рынке решений благодаря своей добавленной стоимости.
Proline Promass Q 500 с различными дистанционными преобразователями
Краткие характеристики
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,10% (стандартный вариант), 0,05 % (опция) Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ): ±0,35 % Плотность (жидкость): ±0,2 кг/м³
Диапазон измерения
0...550000 кг/ч
Диапазон температур продукта
Стандартный вариант: –50...+205 °C (–58...+401 °F) Опция: –196...+150 °C (–321...+302 °F)
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4404 (316/316L); нержавеющая сталь, для криогенных областей применения Соединение: 1.4404 (316/316L)
Расходомер Promass Q 500 обеспечивает максимальную точность измерения массового и объемного расхода, а также плотности. Предпочтительно использовать прибор для коммерческого учета, а также для работы с жидкостями, в которых предполагается присутствие свободного газа. Оснащенный инновационным преобразователем в раздельном исполнении расходомер Promass Q 500 обладает максимальной гибкостью при монтаже и безопасен при эксплуатации в сложных условиях. Технология Heartbeat Technology обеспечивает безопасность производственных процессов.
Кориолисовый принцип измерения расхода не зависит от таких физических свойств жидкости, как вязкость и плотность
Максимальная точность измерений для коммерческого учета, определении плотности и сложных тех. условиях.
Высокий динамический диапазон за счет низкой потери давления/нулевой точки
Компактный корпус с двумя отсеками, до 3 входов/выходов
Сенсорный дисплей с подсветкой и доступом по беспроводной сети (WLAN)
Также предлагается выносной дисплей
Преимущества
Гарантированное качество измерений – непревзойденная точность при измерении массового и объемного расходов, а также плотности
Оптимизированные измерения для жидкостей со свободным газом – MFT (многочастотная технология)
Меньше точек измерения – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)
Простой монтаж – не требуются прямые участки до и после расходомера
Полный доступ к данным процесса и диагностической информации – несколько свободно комбинированных входов/выходов и Ethernet
Простота и универсальность — легко конфигурируемые функции входных/выходных сигналов
Встроенные функции самопроверки и диагностики — технология Heartbeat Technology
Видео
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
Ethernet-APL
Ethernet-APL is a physical layer for Ethernet developed to meet process industry requirements.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
White Paper – Measurement challenges caused by process fluids that contain entrained gas on Coriolis flow technology: How to best overcome these challenges with Endress+Hauser Promass flowmeters.
Инновационный прибор для сложных областей применения, в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Функции датчика
Оптимизированная производительность для жидкостей с увлеченным газом – MFT (технология с применением нескольких частот). Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Плотность: погрешность измерения ±0,2 кг/м³. Широкий динамический диапазон благодаря малым значениям потери давления и нулевой точки.
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
Диапазон номинальных диаметров
DN 25 ... 100 (1 ... 4")
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4404 (316/316L); нержавеющая сталь, для криогенных областей применения Соединение: 1.4404 (316/316L)
Массовый расход (жидкость): ±0,10% (стандартный вариант), 0,05 % (опция) Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ): ±0,35 % Плотность (жидкость): ±0,2 кг/м³
Диапазон измерения
0...550000 кг/ч
Макс. рабочее давление
PN 100, класс 600, 63K
Диапазон температур продукта
Стандартный вариант: –50...+205 °C (–58...+401 °F) Опция: –196...+150 °C (–321...+302 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандартное исполнение: - 4...+60 °C (–4...+140 °F) Опция:–60...+60 °C (–76...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
1.4404 (316L), наивысшая коррозионная стойкость Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M) аналогично 316L; поликарбонат
Степень защиты
Датчик в раздельном исполнении (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X. Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69. Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4 выхода: 4...20 мА HART (активный/пассивный) 4...20 мА WirelessHART 4 .. 20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный) Двойной импульсный выход (активный/пассивный) Релейный выход
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, возможность использования в областях применения с повышенными требованиями к безопасности в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) MI-005 Жидкости кроме воды (углеводороды, сжиженные газы, криогенные жидкости) OIML R117 (Жидкости кроме воды, сжиженные газы, криогенные жидкости) NTEP (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости) MC (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости)
Сертификат на материал 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG, cGMP
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Инновационный прибор для сложных областей применения, в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Функции датчика
Оптимизированная производительность для жидкостей с увлеченным газом – MFT (технология с применением нескольких частот). Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Плотность: погрешность измерения ±0,2 кг/м³. Широкий динамический диапазон благодаря малым значениям потери давления и нулевой точки.
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
Диапазон номинальных диаметров
DN 25 ... 100 (1 ... 4")
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4404 (316/316L); нержавеющая сталь, для криогенных областей применения Соединение: 1.4404 (316/316L)
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) MI-005 Жидкости кроме воды (углеводороды, сжиженные газы, криогенные жидкости) OIML R117 (Жидкости кроме воды, сжиженные газы, криогенные жидкости) NTEP (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости)
Материал 3.1 NACE MR0175/MR0103, PMI; тестирование сварки согласно EN ISO, ASME, NORSOK
Гигиенические сертификаты и нормативы
3-A, EHEDG, cGMP
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Инновационный прибор для сложных областей применения, в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Функции датчика
Оптимизированная производительность для жидкостей с увлеченным газом – MFT (технология с применением нескольких частот). Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Плотность: погрешность измерения ±0,2 кг/м³. Широкий динамический диапазон благодаря малым значениям потери давления и нулевой точки.
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
Инновационный прибор для сложных областей применения, в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Функции сенсора
Оптимизированная производительность для жидкостей с увлеченным газом – MFT (технология с применением нескольких частот). Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Плотность: погрешность измерения ±0,2 кг/м³. Широкий динамический диапазон благодаря малым значениям потери давления и нулевой точки.
Функции преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
Степень защиты
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure
Дисплей/управление
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
Выходы
4 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Входы
Status input 4-20 mA input
Цифровая связь
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Источник питания
DC 24 V AC 100 ... 230 V AC 100 ... 230 V / DC 24 V (для безопасных зон)
Сертификаты для использования во взрывоопасных средах
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Другие сертификаты и нормативы
CE, C-tick, EAC marking Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511 Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons, Liquified gases, Cryogenic liquids) OIML R117 (Liquids other than water, Liquified gases, Cryogenic liquids) NTEP (Liquids other than water, Cryogenic liquids) MC (Liquids other than water, Cryogenic liquids) LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval PED, CRN, AD 2000 3.1 material NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK 3-A, EHEDG, cGMP
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Инновационный прибор для сложных областей применения, в раздельном исполнении с поддержкой до 4 устройств ввода/вывода. Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density. Highest measurement performance for custody transfer, density and under tough process conditions.
Функции датчика
Оптимизированная производительность для жидкостей с увлеченным газом – MFT (технология с применением нескольких частот). Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Массовый расход: погрешность измерения ±0,05 % (PremiumCal). Плотность: погрешность измерения ±0,2 кг/м³. Широкий динамический диапазон благодаря малым значениям потери давления и нулевой точки.
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
Диапазон номинальных диаметров
DN 25 ... 100 (1 ... 4")
Смачиваемые материалы
Измерительная трубка: 1.4404 (316/316L); нержавеющая сталь, для криогенных областей применения Соединение: 1.4404 (316/316L)
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) MI-005 Жидкости кроме воды (углеводороды, сжиженные газы, криогенные жидкости) OIML R117 (Жидкости кроме воды, сжиженные газы, криогенные жидкости) NTEP (Жидкости кроме воды, криогенные жидкости)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .