Proline Promass H 500 for the chemical industry with different remote transmitters
Краткие характеристики
Макс. погрешность измерения
Массовый расход (жидкость): ±0,10 % Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ, только тантал): ±0,50 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...70 000 кг/ч (0...2570 фунт/мин)
Диапазон температур продукта
Тантал: –50...+150 °C (–58...+302 °F) Цирконий: –50...+205 °C (–58...+401 °F)
The highly accurate Promass H is destined for applications requiring maximum corrosion resistance and guarantees optimal safety for chemically aggressive fluids. With its innovative remote transmitter Promass H 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables process safety at all times.
Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density
Highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance
Device properties
Measuring tube made of Tantalum, Zirconium
Nominal diameter: DN 8 to 50 (3/8 to 2")
Medium temperature up to +205 °C (+401 °F)
Remote version with up to 4 I/Os
Backlit display with touch control and WLAN access
Standard cable between sensor and transmitter
Преимущества
Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosion-resistant wetted parts
Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)
Space-saving installation – no in/outlet run needs
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet
Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality
Integrated verification – Heartbeat Technology
Видео
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
Ethernet-APL
Ethernet-APL is a physical layer for Ethernet developed to meet process industry requirements.
Компания Olin Corporation использует расходомер Proline Promag P 300 в процессе электролиза и имеет возможность получать точные показания в сложных условиях благодаря наличию опции "Измерение с плавающим потенциалом".
Компания Forbes Technologies использует контрольно-измерительные приборы Endress+Hauser для своих систем скрубберов, в частности Proline Promag W 10 с исполнением 0 × DN с полным проходным сечением и поддержкой Bluetooth®.
Protolaunch использует расходомеры и датчики уровня Endress+Hauser на испытательном комплексе ракетных двигателей в графстве Бакингемшир для демонстрации рабочих характеристик двигательных установок и их компонентов.
Westlake Vinnolit uses chlor-alkali electrolysis to produce chlorine, caustic soda and hydrogen, relying on Promag Proline P 300/500 as an accurate flowmeter that is immune to electrical interference.
Химически стойкий однотрубный расходомер, раздельное исполнение, до 4 устройств ввода/вывода. Высокоточное измерение жидкостей и газов в условиях, требующих повышенной коррозионной стойкости.
Функции датчика
Максимальная безопасность для химически агрессивных сред – смачиваемые части устойчивы к коррозии. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Измерительная трубка из тантала, циркония. Номинальный диаметр: DN 8...50 (³⁄₈...2"). Температура среды до +205 °C (+401 °F).
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
Массовый расход (жидкость): ±0,10 % Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ, только тантал): ±0,50 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...70000 кг/ч (0...2570 фунт/мин)
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
Диапазон температур продукта
Тантал: –50...+150 °C (–58...+302 °F) Цирконий: –50...+205 °C (–58...+401 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандартный вариант: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Опция: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), стойкость к коррозии Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат
Степень защиты
Датчик в раздельном исполнении (стандартный вариант): IP66/67, защитная оболочка типа 4X Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69. Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4 выхода: 4...20 мА HART (активный/пассивный) 4...20 мА WirelessHART 4 .. 20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный) Двойной импульсный выход (активный/пассивный) Релейный выход
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, возможность использования в областях применения с повышенными требованиями к безопасности в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
Сертификаты на материалы
Сертификат на материал 3.1
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Химически стойкий однотрубный расходомер, раздельное исполнение, до 4 устройств ввода/вывода. Высокоточное измерение жидкостей и газов в условиях, требующих повышенной коррозионной стойкости.
Функции датчика
Максимальная безопасность для химически агрессивных сред – смачиваемые части устойчивы к коррозии. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Измерительная трубка из тантала, циркония. Номинальный диаметр: DN 8...50 (³⁄₈...2"). Температура среды до +205 °C (+401 °F).
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
Массовый расход (жидкость): ±0,10 % Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ, только тантал): ±0,50 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...70 000 кг/ч (0...2570 фунт/мин)
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
Диапазон температур продукта
Тантал: –50...+150 °C (–58...+302 °F) Цирконий: –50...+205 °C (–58...+401 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандартное исполнение: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Опция: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), стойкость к коррозии Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат
Степень защиты
Раздельное исполнение датчика (стандарт): IP66/67, защитная оболочка типа 4X Раздельное исполнение датчика (опция): IP69. Раздельное исполнение преобразователя: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4 выхода: 4...20 мА HART (активный/пассивный) 4...20 мА WirelessHART 4 .. 20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/релейный выход (активный/пассивный) Двойной импульсный выход (активный/пассивный) Релейный выход
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV)
Сертификаты и нормативы по давлению
PED, CRN
Сертификаты на материалы
Материал 3.1
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для изделия
Химически стойкий однотрубный расходомер, раздельное исполнение, до 4 устройств ввода/вывода. Высокоточное измерение жидкостей и газов в условиях, требующих повышенной коррозионной стойкости.
Функции сенсора
Максимальная безопасность для химически агрессивных сред – смачиваемые части устойчивы к коррозии. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Измерительная трубка из тантала, циркония. Номинальный диаметр: DN 8...50 (³⁄₈...2"). Температура среды до +205 °C (+401 °F).
Функции преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
Принцип измерения
Кориолисовые расходомеры
Заголовок для продукта
Химически стойкий однотрубный расходомер, раздельное исполнение, до 4 устройств ввода/вывода. Высокоточное измерение жидкостей и газов в условиях, требующих повышенной коррозионной стойкости.
Функции датчика
Максимальная безопасность для химически агрессивных сред – смачиваемые части устойчивы к коррозии. Меньше точек измерения в процессе – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура). Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера. Измерительная трубка из тантала, циркония. Номинальный диаметр: DN 8...50 (³⁄₈...2"). Температура среды до +205 °C (+401 °F).
Особенности преобразователя
Полный доступ к диагностическим данным и информации о процессе - разнообразные, свободно комбинируемые входы/выходы и полевые шины. Упрощение и сокращение номенклатуры ЗИП – свободно конфигурируемая функциональность ввода/вывода. Проверка без прерывания процесса - технология Heartbeat . Раздельное исполнение с поддержкой до 4 входных/выходных сигналов. Сенсорный дисплей с подсветкой и поддержкой WLAN-подключения. Стандартный кабель между датчиком и преобразователем.
Массовый расход (жидкость): ±0,10 % Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ, только тантал): ±0,50 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения
0...70000 кг/ч (0...2570 фунт/мин)
Макс. рабочее давление
PN 40, класс 300, 20K
Диапазон температур продукта
Тантал: –50...+150 °C (–58...+302 °F) Цирконий: –50...+205 °C (–58...+401 °F)
Диапазон окружающей температуры
Стандартный вариант: -40...+60 °C (-40...+140 °F) Опция: -50...+60 °C (-58...+140 °F)
Материал корпуса сенсора
1.4301 (304), стойкость к коррозии Корпус клеммного отсека датчика (стандартный вариант): AlSi10Mg, с покрытием Корпус клеммного отсека датчика (опция): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) аналогично 316L
Материал корпуса преобразователя
AlSi10Mg, с покрытием; 1.4409 (CF3M), аналогичный 316L; поликарбонат
Степень защиты
Датчик в раздельном исполнении (стандартный вариант): IP66/67, защитная оболочка типа 4X Датчик в раздельном исполнении (опция): IP69. Преобразователь в раздельном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X
Дисплей/Настройка
4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление) Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО
Выходные сигналы
4 выхода: 4...20 мА HART (активный/пассивный) 4...20 мА WirelessHART 4...20 мА (активный/пассивный) Импульсный/частотный/переключающий выход (активный/пассивный) Двойной импульсный выход (активный/пассивный) Релейный выход
24 В пост. тока 100...230 В перем. тока 100...230 В перем. тока / 24 В пост. тока (безопасная зона)
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC
Безопасность изделия
Маркировка CE, C-Tick, EAC
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511
Метрологические нормативы и сертификаты
Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025) Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV SÜD)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .