Наши инструменты из серии Fundamental Selection имеют расширенную 5-летнюю гарантию — это явный знак нашего доверия к их долгосрочной надежности и производительности.
В случае гарантийного случая вы можете рассчитывать на быструю замену и минимальные административные усилия — это обеспечит вам спокойствие в самые важные моменты и поможет поддерживать бесперебойную работу.
Применяются условия гарантии
Расширенная гарантия предоставляется при соблюдении определенных условий. Подробности смотрите в Общих условиях (GTC), применимых в вашей стране, на соответствующей странице нашего сайта.
iTHERM ModuLine TM121 is a modular metric RTD or TC thermometer with protection tube or to be used with onsite thermowell. With best price-performance ratio it is suitable for basic measurement tasks in non-hazardous areas across all industries.
For universal use across all industries: Ideal for standard applications and use in non-hazardous areas.
iTEMP temperature transmitter with widely used communication protocols (4–20 mA, HART, IO-Link).
Преимущества
Modular configuration for all applications: A wide selection of components, all combined under a single order code.
Excellent price-performance ratio: Purpose-built, reliable temperature measurement with basic features.
Быстрое и бесконтактное измерение температуры без снятия изоляции для калибровки: iTHERM SurfaceLine TM611 сокращает время простоя, повышает безопасность и обеспечивает точные результаты даже в опасных зонах.
Компания Torishima проектирует и изготавливает крупные системы водяного охлаждения для клиентов на Ближнем Востоке, используя контрольно-измерительные приборы Endress+Hauser для обеспечения высокого качества и эффективности оборудования.
Explore iTHERM ModuLine industrial thermometers and thermowells. Learn more about the technical differences between the different models and discover included Endress+Hauser innovations.
iTHERM ModuLine обеспечивает полную гибкость для промышленного измерения температуры. Промышленные модульные датчики температуры можно настраивать индивидуально в соответствии с требованиями к технологическому процессу.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .